Arcusin S.A. – Automatizované sklízecí stroje
Efektivní sklizeň
Jak společnost Arcusin zvyšuje výkon strojů pomocí automatizačních řešení značky ifm
Společnost Arcusin S.A., přední výrobce specializovaných strojů pro zemědělskou logistiku, je již desítky let synonymem robustních technologií a inovativních řešení. Španělská rodinná firma vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné stroje pro sběr balíků, které pracují v náročných podmínkách na polích po celém světě. Zejména v období vrcholící sklizně musí tyto stroje fungovat spolehlivě a nepřetržitě. Jakýkoli výpadek znamená nejen zastavení probíhajících prací, ale i citelné finanční ztráty.
Spolehlivost a snadná obsluha jako klíčové výzvy
Požadavky, které společnost Arcusin na své stroje klade, jsou velmi vysoké. „Naše stroje musí být spolehlivé, robustní a bezpečné. Pracují v extrémních podmínkách – prach, vibrace a velmi vysoké či nízké teploty jsou běžnou součástí každodenního provozu v terénu“, vysvětluje Ferran Masamunt, marketingový ředitel společnosti Arcusin S.A. Stroje se používají v mnoha různých regionech a během období sklizně často pracují nepřetržitě po celé měsíce. Zároveň si však stroje musí zachovat intuitivní ovládání, které minimalizuje riziko chyb – a to i v případě, že je obsluhují méně zkušení pracovníci nasazení během období personálního nedostatku.
„Chceme našim zákazníkům dodat jistotu, že období sklizně zvládnou bez výpadků techniky“, dodává Ferran Masamunt. Efektivita, vysoký stupeň automatizace a intuitivní ovládání patří mezi jejich nejvyšší priority.
Na míru upravená automatizační řešení od společnosti ifm
Aby společnost Arcusin splnila tyto náročné požadavky, spoléhá již od roku 2014 na automatizační řešení od společnosti ifm. To, co začalo objednávkou několika dílčích komponent, se během uplynulé dekády rozvinulo v plnohodnotné systémové partnerství. „Po více než deseti letech můžeme s jistotou říci, že produkty značky ifm splňují naše nároky na spolehlivost a odolnost. Tato zkušenost nás přesvědčila, abychom se při automatizaci našich strojů plně spoléhali na společnost ifm“, zdůrazňuje Pere Corral, ředitel technické kanceláře ve společnosti Arcusin S.A. Je to právě kombinace odolného hardwaru, snadné integrace a odborné technické podpory ze strany ifm, které představují zásadní rozdíl.
Ve svém současném portfoliu strojů využívá společnost Arcusin širokou škálu komponent značky ifm – od kabelových systémů, induktivních senzorů a tlakových převodníků až po robustní HMI zařízení řady ecomatDisplay nebo ecomatPanel a moduly I/O. Společnost Arcusin klade zvláštní důraz na dlouhodobou dostupnost a kompatibilitu řídicích komponent.
„Bylo pro nás důležité, aby klíčové prvky, jako jsou řídicí jednotky a moduly I/O, vycházely ze standardizovaných formátů a aby výrobce aktivně podporoval jejich další vývoj. Když je součástka nahrazena novým modelem, musí zůstat zpětně kompatibilní a zaměnitelná – to je klíčové pro dlouhodobou životaschopnost našich strojů“, dále vysvětluje Pere Corral.
Obrázek 1: Induktivní senzory monitorují koncové polohy jednotlivých manévrů prováděných stohovačem balíků.
Obrázek 2: Tlakový převodník monitoruje hydraulický systém, který zvedá a spouští přídavnou nápravu.
Obrázek 3: Robustní HMI a ovládací panel od společnosti ifm poskytují vynikající přehled a intuitivní ovládání přímo z místa řidiče.
Displeje a radarová technologie zvyšují bezpečnost a pohodlí uživatele
V centru uživatelské interakce se nacházejí displeje ecomatDisplay, které obsluze slouží jako „velitelské centrum“. Poskytují přehledné informace o stavu stroje, umožňují rychlou úpravu nastavení a poskytují obsluze zpětnou vazbu v reálném čase přímo během provozu stroje. „Displeje ecomatDisplay výrazně zlepšily interakci obsluhy se strojem a snížily počet dotazů směrovaný na náš poprodejní servis. Díky integrovaným varovným zprávám, průvodcům a nápovědám lze nyní řadu situací vyřešit přímo v terénu“, zdůrazňuje Pere Corral. Dalším výrazným prvkem je použití radarových senzorů od společnosti ifm na přívěsech AutoStack. Vykládání balíků je obzvláště náročný úkol, který dříve vyžadoval značné zkušenosti.
„Řada našich zákazníků uvádí, že je pro přívěsy AutoStack stále obtížnější najít zkušenou obsluhu. Největší výzvou bývá obvykle přesné a bezpečné vykládání balíků. Proto jsme v nejnovější verzi našeho přívěsu AutoStack integrovali do zadní části radarový senzor, který pomáhá obsluze udržovat optimální vzdálenost při přibližování se k místu vykládky“, vysvětluje Pere Corral. Výsledek: práce se stává jednodušší, bezpečnější a méně náchylná k chybám – a to je skutečným přínosem pro obsluhu i stroj.
Léta zkušeností, měřitelné zlepšení
Zpětná vazba na řešení od společnosti ifm je ve firmě Arcusin trvale velmi pozitivní. „S výkonem těchto komponent jsme velmi spokojeni. Jejich robustnost a spolehlivost jsou pro nás obzvlášť důležité, protože naše stroje pracují v těch nejnáročnějších podmínkách po celém světě. Za více než deset let, kdy řešení od společnosti ifm používáme, jsme nezaznamenali žádné stížnosti kvůli výrobním vadám nebo vážným poruchám. A to je jasný důkaz kvality a hlavní důvod, proč jako výrobce nadále důvěřujeme společnosti ifm“, vysvětluje Pere Corral.
Úzká spolupráce se společností ifm na vývojových projektech se rovněž osvědčila. „Naše zkušenost s podporou od společnosti ifm je dlouhodobě vynikající. Tým společnosti ifm rychle chápe naše požadavky, poskytuje odbornou pomoc při řešení technických otázek a vždy se snaží najít to správné řešení.“ Pere Corral obzvláště vyzdvihuje úzkou spolupráci: „Jako výrobce si velmi ceníme toho, že máme dodavatele automatizačních řešení, který sdílí naši filozofii zaměřenou na zákazníka. Skvělým příkladem této spolupráce byl radarový projekt, při němž byli specialisté společnosti ifm osobně přítomni, aby doladili řešení přesně podle našich specifických požadavků. Tato proaktivní podpora nám dodává jistotu, že společnost ifm je pro nás tím správným partnerem.“
Páky a moduly I/O od společnosti ifm zajišťují jednoduchý a spolehlivý provoz strojů.
Závěr
Integrací automatizačních řešení od společnosti ifm pozvedla firma Arcusin spolehlivost, snadnost obsluhy a bezpečnost svých strojů na novou úroveň – což přináší výhody zemědělským provozům po celém světě.