Fotoelektrický senzor vzdálenosti O6D
Senzor vzdálenosti O6D nabízí maximální výkon v tom nejmenším prostoru.
Pokud jde o spolehlivou detekci sytě černých a lesklých povrchů, senzor O6D nastavuje nové standardy díky režimu černých objektů. Kombinuje moderní technologii PMD s dosahem až 3 m v kompaktním pouzdře, takže jej lze instalovat i v náročných podmínkách v bezpečné vzdálenosti od nebezpečné zóny (například ve svařovacích systémech). To z něj činí ideální univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, ať už v logistice, automatizaci montáže nebo v automobilovém průmyslu.
Tři volitelné provozní režimy (Fine, Standard, Fast) a nastavitelná hystereze zajišťují přesné přizpůsobení jakékoli aplikaci. Díky intuitivnímu ovládání pomocí dvou tlačítek a rozhraní IO-Link lze senzor rychle integrovat a je okamžitě připraven k použití. Osvědčený design řady O6 snadno umožňuje provedení dodatečné instalace bez nutnosti dalšího příslušenství.
Spolehlivá detekce v případě obtížně detekovatelných povrchů
Režim černých objektů zajišťuje spolehlivou detekci objektů i v případě sytě černého, lesklého nebo reflexního materiálu.
Univerzální provozní režimy v jednom zařízení
Tři provozní režimy (Fine, Standard a Fast) v jednom zařízení pro maximální přizpůsobení různým aplikacím.
Flexibilní instalace
Kompaktní design, technologie PMD a dosah až 3 m zajišťují flexibilní instalaci.
Snadná integrace
Ovládání probíhá pomocí pouhých dvou tlačítek, která umožňují jak nastavení objektu, tak dvoubodové nastavení přímo na senzoru – jednoduše, rychle a efektivně.
Detekce objektů v logistice
Detekce balíků nebo obálek
Úloha
Detekce objektů na dopravních pásech (např. obálek nebo balíků).
Výzva
- Tmavé, ploché, sytě černé nebo reflexní povrchy bývají běžnými senzory často detekovány nespolehlivě.
Výhoda
- Díky režimu černých objektů a schopnosti špičkové detekce bez ohledu na barvu dokáže senzor O6D spolehlivě rozpoznat i sytě černé nebo lesklé objekty bez nutnosti přenastavení.
Ověření přítomnosti objektů v případě svařovacích robotů
Detekce polohy před samotným svařovacím procesem
Úloha
Zajistit správné umístění komponent v přípravku před zahájením automatizovaného svařovacího procesu.
Výzva
- Svařovací buňky se vyznačují náročnými podmínkami zahrnujícími vysoké teploty a rozstřik svaru. Vysoké teploty a rozstřik svaru mohou senzory poškodit nebo narušit jejich funkci.
Výhoda
- Dosah až 3 m umožňuje bezpečnou instalaci senzoru mimo nebezpečnou oblast.
Detekce vzdálenosti a řízení vzdálenosti
Monitorování pohybu robotů
Úloha
Přesná detekce polohy komponent v automatizovaných montážních procesech.
Výzva
- V automobilové výrobě je řada povrchů sytě černých nebo vysoce reflexních. Konvenční senzory v takových případech často poskytují nespolehlivé signály, což může vést k chybným montážním krokům.
Výhoda
- Technologie PMD, která není závislá na úhlu, umožňuje flexibilní montáž a spolehlivou detekci i v případě lesklých nebo tmavých komponent. Díky systému IO-Link se hodnota odrazu přenáší současně s hodnotou vzdálenosti, což zajišťuje plynulý proces.
- Přehledné generování dat
- Aktuální hodnota vzdálenosti
- Aktuální hodnota odrazivosti
- zjišťování aktuálního stavu zařízení,
- Snadné a rychlé nastavení parametrů
- Přenos dat beze ztrát