OCF senzor s optickými vlákny
Pohodlná instalace a obsluha
Pokud je třeba detekovat ty nejmenší nebo nejprůhlednější objekty v místech s omezeným prostorem: nejlepší volbou je technologie optických vláken. Se senzorem OCF s optickými vlákny lze tuto technologii používat ještě snadněji a spolehlivěji.
Již při instalaci se OCF ukazuje jako velmi praktický:
dvě pružinové polohovací výstupky umožňují montáž OCF na lištu DIN jednou rukou. Systém fibrelock zjednodušuje montáž a zajištění optických vláken.
Díky automatické volbě optimálního provozního režimu a inteligentním funkcím údržby pracuje OCF vždy spolehlivě za všech podmínek a přispívá tak k vysokému výkonu a dostupnosti zařízení.
Přínosy výrobku
Jaké jsou přednosti nového senzoru s optickými vlákny?
Šest provozních režimů a automatická volba prostřednictvím režimu Smart Mode.
Dva spínací výstupy pro urychlení procesů a diagnostiku prostřednictvím IO-Link.
displeje OLED, logické ovládání pomocí 3 tlačítek a menu s průvodcem v 10 jazycích.
Beznástrojová montáž a jednoduché zapojení optických vláken.
Typická oblast použití:
Detekce drobných objektů
Šrouby ve spirálovém dopravníku
- Úkol:Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby ve správné poloze
- Výzva:Šrouby jsou velmi malé.
Zásadní výhoda:
- Díky zaostřené optice a velmi malému průměru světelného bodu lze detekovat každý jednotlivý šroub a ověřit správnou polohu. Kromě toho lze šrouby počítat pomocí jednotky IO-Link.
Detekce velmi rychlých objektů
Stáčecí linka
- Úkol:Zkontrolujte plnění lahví a přítomnost uzávěrů lahví
- Výzva:Lahve se pohybují velmi rychle.
Zásadní výhoda:
- Díky dvoukanálovému připojení lze detekovat rychle se pohybující láhve a zároveň využívat diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link.
Detekce obtížně identifikovatelných objektů
Kontrola úrovně
- Úkol:Zjistěte, zda bylo v průhledné nádobě (např. láhvi, sklenici nebo zkumavce) dosaženo minimální hladiny
- Výzva:Nádoba a kapalina jsou průhledné.
Zásadní výhoda:
- Šest různých provozních režimů a automatická volba režimu zabraňují nesprávnému přepnutí na obtížně detekovatelných plochách (např. tmavých, průhledných nebo lesklých).
Použití v náročných podmínkách
Monitorování polohy
- Úkol:Zkontrolujte optimální umístění prvku
- Výzvy:
Prostor pro montáž je omezený.
Často se používá olej nebo chemikálie.
Zásadní výhody:
- Díky odolnosti vůči různým agresivním médiím je spolehlivá detekce možná i v obtížných podmínkách. Funkce „Clean me“ navíc umožňuje sledovat stupeň znečištění prostřednictvím IO-Link, což podporuje prediktivní údržbu.
Skleněná optická vlákna pro připojení k optickému senzoru
Perfektní volba pro každou aplikaci
Různé snímací hlavy a nejvyšší kvalita přenosu s minimálními poloměry ohybu a odolností proti vícenásobnému ohybu činí z optických vláken ideální volbu pro jakékoli použití. Optická vlákna také odolávají namáhání při použití v tažných řetězech nebo v přítomnosti chemikálií či vysokých teplot.
- Extrémně malé poloměry ohybu a velký počet ohybových cyklů
Velmi flexibilní s minimálním poloměrem ohybu 1 mm a až 1 milionem ohybových cyklů - Vysoká odolnost vůči teplotám a chemickým látkám
Odolnost vůči teplotám do 290 °C a náročnému prostředí díky plášti z nerezové oceli a/nebo kovu a silikonu - Široká škála snímacích hlavic
Liší se nejen materiálem, velikostí, principem fungování a konstrukcí, ale také dosahem a úhlem vyzařování světla