You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Přehled hladinových senzorů
  2. Novinky o produktech: Radarový hladinový senzor

Radarový hladinový senzor: rychlý a přesný až do 10m

Bezproblémové monitorování hladiny

Nový radarový hladinový senzor LW2720 nastavuje nová měřítka rychlosti a přesnosti.
Počínaje instalací v rekordně krátkém čase: Standardní kabel M12, rychlé nastavení parametrů pomocí IO-Link a velký výběr adaptérů umožňují ihned po vybalení z krabice jednoduché a přizpůsobené uvedení do provozu. ​

Pokud je přístroj LW2720 aktivní například v nádržích do 10 metrů, je i sintegrovanými míchadly nebo rozprašovacími koulemi stále možné přesné měření hladiny. Na měření nemají škodlivý vliv ani různá média. Radarový senzor zaznamenává díky technologii 80 GHz dokonce i rychlé plnění nebo vyprazdňování nádrží – rychle, s vysokou přesností a bez slepých zón. ​

Pokud nemáte času nazbyt a chcete se o tomto vysokorychlostním senzoru dozvědět více, získáte další informace kliknutím sem.

Výhody produktu

Jaké výhody nabízí radarový snímač hladiny?

Nejlepší možný výkon
Technologie 80GHz umožňuje cílené a přesné měření hladiny
Hygienický design
Certifikováno k použití v hygienických prostředích,
IP66/68 a IP69K
Snadná instalace
Plug & Work – zapojit a pracovat – díky standardnímu připojení M12. K nastavení parametrů je nutná pouze jedna hodnota a široká škála adaptérů
Spolehlivá kvalita
Na naše výrobky poskytujeme zásadně 5letou záruku.

Aplikace

Případ použití v pivovaru

Fermentační nádrž

Radarový hladinový senzor se používá k průběžnému měření hladiny ve fermentační nádrži. Nádrže vybavené tryskovým čisticím zařízením a s kónickým dnem představují při měření hladiny problém. Díky pracovní frekvenci poskytuje přístroj LW 80 GHz úzký paprsek, a proto ho tryskový čistič nijak neovlivňuje. Úzký paprsek přístroje LW umožňuje spolehlivé měření kónicky tvarovaného dna nádrže bez rušivých odrazů.

Výhody technologie IO-Link

  • Přenosy dat beze ztrát
    Digitální přenos hodnoty výšky hladiny
  • Plug & Work
    Snadná instalace. Nutný je pouze jeden parametr.
  • Vzdálená údržba
    Vzdálené nastavení parametru a monitorování hladiny je možné pomocí připojení k IT

Často kladené otázky a odpovědi

Jak funguje radarové měření hladiny?

Technologie

Přístroj pracuje metodou FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetické impulsy v pásmu GHz jsou vysílány k médiu s neustále se měnící frekvencí mezi 77 a 81 GHz. Protože převodník neustále mění frekvenci vysílaného signálu, vzniká mezi vysílaným a odraženým signálem frekvenční rozdíl. Frekvence odraženého signálu se odečte od frekvence signálu vysílaného v daném okamžiku, čímž vznikne nízkofrekvenční signál úměrný vzdálenosti od hladiny. Tento signál se dále zpracovává za účelem získání rychlého, spolehlivého a vysoce přesného měření hladiny.