You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro ventilové senzory

Příslušenství pro ventilové senzory

Zpětnovazební systémy pro manuální ventily

  • Vhodné pro ventily s ISO horní přírubou od F04 až do F10
  • Jednoduchá montáž na manuální a kulové ventily
  • Výškově nastavitelný
  • Komponenty z nerezové oceli pro dlouhou životnost
  • Ideální po oblasti s nebezpečím výbuchu

Zpětné hlášení o koncové poloze pro manuální a kulové ventily
Díky této montážní sadě můžete velmi snadno vybavit své manuální ventily senzory a spínacími vačky. Široký počet senzorů a spínacích vaček může být namontován přímo na hřídel pohonů odpovídající normě VDI /VDE 3845. Celý systém lze použít při teplotách od -30 do +80 °C. S tímto montážní příslušenstvím můžete velmi snadno vybavit své manuální ventily senzory a spínacími vačky. Široký počet senzorů a spínacích vaček může být namontována přímo na hřídel pohonů odpovídající normě VDI /VDE 3845. Celý systém lze použít při teplotách od -30 do +80 °C.

Všestranný a flexibilní
Vrchní část je vyrobena z vysoce odolného polyamidu Vestamid a to dovoluje nasazení v oblastech s nebezpečím výbuchu. Spodní část může být instalována na ventilových ISO přírubách (DIN EN ISO 5211) a je spojena s ventilem pomocí prodloužené hřídele. Komponenty z nerezové oceli zaručují dlouhou životnost.