• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Ultrazvukový senzor v provedení clamp‑on (s upevněním) detekuje tloušťku stěny

Ultrazvukový senzor v provedení clamp‑on (s upevněním) detekuje tloušťku stěny

Měření průtoku bez přerušení procesu

Průtokoměr typu SUC v provedení clamp‑on (s upevněním) umožňuje rychlé a nenáročné měření průtoku média v pevných potrubích z oceli, nerezové oceli nebo plastů (jako je PVC).

Protože instalace tohoto ultrazvukového senzoru nevyžaduje žádnou úpravu ani řezání potrubí, lze jej namontovat bez přerušení procesu. Řada SUC automaticky detekuje tloušťku stěny potrubí, čímž odpadá časově náročné ruční zadávání a omezují se potenciální zdroje chyb. To zajišťuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky měření hned od začátku.

Rychlá a snadná instalace

Instalace nemůže být jednodušší – stačí umístit senzor, zacvaknout protikus na místo a utáhnout šrouby. Díky standardizovanému konektoru M12 je integrace do datové sítě rychlá a bezchybná.

Řada SUC také poskytuje uživateli podporu během uvádění zařízení do provozu: inteligentní průvodce nastavením provede uživatele krok za krokem několika málo potřebnými nastaveními, takže senzor bude během chvilky připraven k provozu.

Ideální pro dodatečnou modernizaci a servisní zásahy

Díky vysoké míře flexibility a rychlé a snadné instalaci je řada SUC ideální volbou pro dodatečnou modernizaci. I při dočasných aplikacích, jako jsou například servisní zásahy nebo jednorázová měření, je vše rychlé a snadné. Totéž platí pro aplikace, které vyžadují nejvyšší standardy čistoty a hygienické nezávadnosti média.