- Produktové novinky
- Senzory
- Ruční přístroj pro snadnou lokalizaci úniků
Ruční přístroj pro snadnou lokalizaci úniků
Rychlá lokalizace zjištěných úniků
Ruční zařízení pro lokalizaci netěsností je ideálním doplňkem senzorového monitorování systému stlačeného vzduchu. Za prvé, analýzu dat lze použít k odhalení úniku a jeho omezení na určitou oblast. Poté se použije ruční zařízení. To dokáže rychle a snadno identifikovat, změřit a zdokumentovat únik již při ztrátě 0,1 litru za minutu.
Přehled o nákladech na úniky na jednom místě
SDL100 je vybaven 30 ultrazvukovými mikrofony, laserovým měřením vzdálenosti, kamerou a 3,5palcovým displejem. Mikrofony detekují zvuky úniku i při vysoké úrovni okolního hluku. Neslyšitelný ultrazvuk je převeden a přenesen jako akustický signál do sluchátek. Netěsnost je navíc vizualizována v živém obrazu kamery na displeji. Zobrazují se také průběžné ztráty stlačeného vzduchu a vzniklé náklady.
Zjednodušené vykazování podle normy ISO 50001
Na místě lze všechny informace o úniku a jeho údržbě digitálně zaznamenat do přístroje SDL100 a poté je přenést do bezplatného softwaru pomocí USB disku. To zjednodušuje podávání zpráv podle normy ISO 50001.