- Produktové novinky
- Senzory
- Rychlost a přesnost: fotoelektrický senzor měří vzdálenosti v rozsahu μm
Rychlost a přesnost: fotoelektrický senzor měří vzdálenosti v rozsahu μm
- Detekuje drobné předměty v rozmezí mikrometrů
- Vhodný pro vysokofrekvenční aplikace
- Tři provozní režimy a robustní, kompaktní konstrukce umožňují širokou škálu aplikací
- Pohodlné nastavení parametrů a čtení dat na úrovni IT
Přesná detekce objektů v náročných prostředích
Kompaktní fotoelektrický snímač vzdálenosti OMH ukazuje své silné stránky tam, kde ostatní snímače narážejí na své limity.
Pro aplikace na rychlých dopravníkových pásech poskytuje měřicí frekvenci až 1200 Hz v rychlostním režimu a detekuje drobné předměty díky rozlišení až 0,01 milimetru. Díky režimu napájení si OMH zachovává tuto přesnost v rozsahu mikrometrů i v případech, kdy je vzhledem k povaze objektů obtížné je detekovat běžnými snímači vzdálenosti.
Vzhledem k vysoké přesnosti lze s OMH spolehlivě zajistit i přesné uspořádání a polohování součástí, například při výrobě bateriových článků.