You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

4 v 1: průtokoměr určuje spotřebu čtyř technických plynů

  • Vysoká univerzálnost snižuje rozmanitost senzorů a jejich skladových zásob
  • Přesně měřená data umožňují účinné řízení spotřeby energie

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Různé procesní hodnoty jsou indikovány současně a nevyžaduje se tak potřeba více indikačních přístrojů
  • Režim simulace zjednodušuje nastavení a manipulaci

Víceúčelový senzor snižující náklady
Nový průtokoměr řady SD detekuje čtyři důležité technické plyny: argon, oxid uhličitý, dusík a vzduch. To z něj činí dokonalou volbu pro lahvovací a balicí stroje v potravinářství a také pro svařování, řezání a pájení v atmosféře ochranných plynů. Kromě aktuálního průtoku senzor rovněž detekuje teplotu, tlak a celkové množství objemového průtoku. Hodnoty mohou být odečteny na barevném displeji a jsou dostupné jako digitální data prostřednictvím IO-Link.

Uživatelsky přívětivé ovládání prostřednictvím IO-Link
Prostřednictvím IO-Link senzor nabízí různé užitečné funkce, které zjednodušují ovládání: V režimu simulace lze předem kontrolovat přizpůsobená nastavení displeje a spínacího bodu. Pomocí režimu blikání může uživatel vizuálně určit přesnou polohu aktivovaného senzoru.

Zajištění kvality, snížení nákladů
Díky průtokoměru může uživatel sledovat přesnou spotřebu drahých technických plynů. Velmi malá množství jsou detekována stejně spolehlivě jako velké průtoky. Vysoká přesnost měření zajišťuje kvalitu produktu a procesu, kdykoliv je důležité přesné dávkování plynů. Zatímco nadměrná spotřeba zbytečně zvyšuje náklady, nedostatečný přívod může naopak ovlivnit konečnou kvalitu produktu.

Základ systému komplexního řízení spotřeby energie podle normy DIN EN ISO 50001
Směrnice EU o energetické účinnosti DIN EN ISO 50001 vyžaduje, aby společnosti udržovaly záznamy o kalibraci měřicího zařízení a zajistily tak správnost a opakovatelnost naměřených dat. Optimálním základem spolehlivého systému řízení spotřeby energie jsou nové měřiče průtoku stlačeného vzduchu SD a pravidelná kalibrace úřadem DAkkS.

Vysoká univerzálnost snižuje rozsah skladových zásob senzorů
Integrace čtyř charakteristik plynu, vysoká dynamika měření a také několik měřicích parametrů v jediném senzoru výrazně snižují náklady na hardware. Vysoká univerzálnost SD snižuje rozmanitost senzorů a jejich skladových zásob, protože jsou vhodné pro celou řadu scénářů použití. Protože senzor detekuje tlak, teplotu a celkové množství objemového průtoku média, je vyžadováno menší množství dodatečných senzorů, včetně kabeláže a vstupních karet. To snižuje náklady na instalaci a údržbu.