• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Válcové senzory s C drážkou s robustním upevněním

Válcové senzory s C drážkou s robustním upevněním

Snadno instalovatelný senzor s elektronickou jednotkou GMR s dlouhou životností - zapuštěná montáž

  • Senzor pro snadnou montáž do C drážky
  • Robustní upevnění na konci pouzdra pro silné odlehčení v tahu
  • Připojení a varianty spínacích výstupů pro libovolné použití
  • Elektronická měřicí jednotka GMR pro dlouhou životnost senzoru
  • Nyní je také k dispozici jako 2vodičová verze pro PNP nebo NPN PLC

Vložte do C slotu
Válcový senzor lze použít pro běžné C drážky, jako je SMC. Jeho výška pouhých 5 mm umožňuje zapuštěnou montáž. Výrobce tohoto válce vyžaduje montáž do drážky a dvouvodičové připojení.

Dlouhá životnost
Senzory fungují bez kontaktu a téměř bez opotřebení. Jejich životnost je mnohem delší než u běžných jazýčkových kontaktů. S elektronickou měřicí jednotkou GMR (giant magneto resistive) senzor detekuje magnet na pístu přes hliníkovou stěnu válce. To šetří nákladné opravy a prostoje.