- Produktové novinky
- Senzory
- PMD senzor vzdálenosti s vynikajícím rozsahem 1,5 m
PMD senzor vzdálenosti s vynikajícím rozsahem 1,5 m
Kompaktní laserový senzor nezávislý na barvě se standardním závitem M18 a IO-link v moderním pouzdře z ušlechtilé oceli
- Malý kompaktní design se standardním závitem M18 a technologie průběhové doby světla
- Vynikající rozsah 1,5 m – nezávislý na barvě
- Vizualizace a nastavení hodnoty vzdálenosti pomocí IO-linku a 2barevného displeje na přístroji
- Senzory s laserovou ochranou třídy 1 - ideální pro automobilový průmysl
Dlouhý časový interval senzoru průběhové doby světla pro náročné použití
Nový senzor PMDLine s kompaktním pouzdrem z ušlechtilé oceli se vyznačuje velmi dlouhým rozsahem. Využívá inovativního systému pro měření průběhové doby světla na čipu technologií PMD (photonic mixer device). Laserový senzor třídy 1 dosahuje lepšího výkonu než běžné senzory červeného světla, a to i za velmi náročných podmínek, např. při detekci lesklých kovových povrchů. Vynikající odolnost proti odrazu a potlačení pozadí, spolu s vysokou výdrží umožňují spolehlivý provoz. Použití najde v automobilovém průmyslu, dopravě a manipulaci s materiály.
Jednoduché ovládání
Spínací bod lze snadno nastavit pomocí tří tlačítek na přístroji nebo alternativně přes IO-link, což také umožňuje načtení aktuální hodnoty vzdálenosti.