• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Nyní všechno v jedné jednotce RFID:

Nyní všechno v jedné jednotce RFID:

Kompaktní jednotka RFID pro čtení/zápis s integrovanou anténou RFID-HF, vyhodnocováním a rozhraním CANopen pro spolehlivou identifikaci značky ID

  • Spolehlivá identifikace značek ID v nosičích obrobků a produktech
  • Robustní pouzdro pro montáž, přepravu a manipulační techniku
  • Volitelné seřízení snímací plochy v pěti různých polohách
  • Vysoký stupeň ochrany IP 67 a IP 69K pro použití v náročných průmyslových prostředích

Snadná instalace a aplikace
Čtení/zápis RFID DTC510 nepotřebuje klasickou vyhodnocovací jednotku. Toto zařízení kombinuje RFID HF anténu, elektroniku a rozhraní CANopen v jednom kompaktním pouzdře. Tím odpadá potřeba složitého zapojení. Odpovídající soubor ESD zajišťuje rychlou a snadnou integraci do řídicích systémů s vyšší úrovní řízení pomocí masteru CANopen. Anténa může být vyrovnána v pěti různých směrech. To znamená, že neexistují žádné omezení pro mechanickou montáž. Typickými aplikacemi jsou například sledování produktu, řízení toku materiálu a sledovatelnost. Kromě toho robustní konstrukce s ochranou IP 67 a IP 69K umožňuje použití v náročných průmyslových prostředích.

Příklady použití

Sledování produktu
DTC510 lze například použit pro uložení čísla nosiče obrobku na identifikačních štítcích ve výrobním řízení. Tím je zajištěno, že správný produkt je na správném místě ve správný čas.

Řízení toku materiálu
Systém RFID lze použít pro kontrolu, zda-li je správný materiál dostupný v žádaném množství a kvalitě na správném místě ve správný čas.

Sledovatelnost
Sledovatelnost je důležitý nástroj pro řízení a optimalizaci výroby. RFID a DTC510 poskytují data, která se odesílají do řídící jednotky nebo do databáze.