Hlídání rychlosti otáček v robustním a kompaktním kovovém pouzdře s integrovanou vyhodnocovací elektronikou, schválením ATEX a IO-Link
Kompaktní hlídání rychlosti otáček pomocí IO-Link
Vyhodnocovací elektronika je integrována v pouzdře senzoru, což umožňuje nízkonákladové a jednoduché hlídání rotačních a lineárních pohybů, pokud jde o překročení a nedosažení rychlosti. Mezní hodnota rychlosti při níž výstup sepne se nastavuje pomocí potenciometru nebo IO-Link.
Novinka: senzor s konektorem M12 a schválením ATEX
V porovnání s předchůdci mají tyto nové senzory odolné kovové pouzdro pro vazební montáž. V nabídce je speciální provedení s osvědčením ATEX, pro které není vyžadována žádná další ochrana proti nárazu.
Použití:
Především v oblasti dopravníkové techniky lze kompaktní snímače otáček použít pro různé aplikace, například, pro monitorování dopravníkových pásů nebo vertikálních dopravníků. Zde se standardně používají pro hlídání nedostatečné rychlosti, blokace nebo zastavení.
Funkce pomocí IO-Link
Snímače otáček zahrnují kompletní monitorování rychlosti otáček. Spínací bod se nastavuje pomocí potenciometru nebo IO-Link. Další hodnoty jsou poskytovány přes IO-Link, např. aktuální rychlost nebo nastavený spínací bod. Parametry jako je doba přemostění náběhu lze nastavit vzdáleně pomocí IO-Link. Dále lze pomocí IO-Link aktivovat "okénkový mód". Dva spínací body, které lze nastavit nezávisle na sobě, poskytují přidanou hodnotu. Učení lze provést také vzdáleně pomocí IO-Link. Pro zvýšení průhlednosti výroby je možné propojení s ifm SMARTOBSERVER. Rovněž je možné provozovat senzor s IO-Link v SIO módu.
Funkční princip
Integrovaný induktivní senzor je utlumen procházejícími vačkami nebo jinými kovovými terči. Vyhodnocovací jednotka zjišťuje dobu trvání nebo frekvenci (aktuální hodnotu rychlosti otáček) na základě časového úseku mezi utlumením a srovnává ho s nastaveným spínacím bodem (předvolená hodnota). Výstup spíná během doby zpoždění při náběhu a při překročení nastavené rychlosti otáček. LED-diody signalizují sníženou rychlost a odpojení výstupu.