• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Propojovací technika
  3. Kabelová připojení ve vlhkém prostředí s Ethernet, D-kódování

Kabelová připojení ve vlhkém prostředí s Ethernet, D-kódování

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (konstrukce Star-Quad) pro potravinářský průmysl

  • Bez halogenů a silikonu
  • Matice s rozšířeným uchopením zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení.
  • Aretace proti uvolnění následkem vibrací
  • Krytí: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (konstrukce Star-Quad)

ecolink M12 pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečné výrobní procesy a bezchybná montáž vedou k dlouhodobému úspěchu. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní monitorování procesu výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.