1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Modulový mini kontroler s vysokoproudovými reléovými výstupy

Modulový mini kontroler s vysokoproudovými reléovými výstupy

Řízení výkonu v mobilních pracovních strojích

  • Vysoce výkonné, chráněné reléové výstupy s diagnostickou funkcí
  • Připojení senzorů a akčních členů bez dalších externích kabelů
  • výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Jednoduchá montáž díky adaptované mechanické koncepci ecomatmobile Basic
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 s CODESYS 2.3

ecomatmobileBasic
V mnoha malých a kompaktních mobilních aplikacích rostou požadavky na úlohy řízení. Cenově výhodné, modulové minikontrolery pro mobilní použití jsou žádoucí.
ifm nabízí ecomatmobileBasic, který se skládá z BasicRelay, BasicController a BasicDisplay, které jsou navzájem přizpůsobené. Řada BasicController je nyní kompletní díky BasicController relé. Jeho speciální funkce je tvořena šesti chráněnými výkonnými reléovými výstupy s funkcí diagnostiky pro napájení vysokonapěťových spotřebičů v mobilních strojích. Kromě toho má multifunkční digitální a analogové vstupy, které mohou být konfigurovány pomocí aplikačního softwaru. Relé BasicController je volně programovatelné pomocí softwaru CODESYS, který je kompatibilní s IEC61131-3.


Aktuální bulletin