1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. IIoT software
  4. Nastavení parametrů systému IO-Link pomocí modulu master

Nastavení parametrů systému IO-Link pomocí modulu master

Software LR DEVICE k nastavení parametrů pomocí modulu IO-Link master

  • Snadné a rychlé nastavení parametrů modulu IO-Link master
  • Zřetelné znázornění
  • Snadné a rychlé nastavení parametrů přístrojů (přes vícenásobné připojení)
  • Přenosné nastavení parametrů
  • Automatická identifikace přístrojů IO-Link (i od jiných výrobců)
  • Přímý import specifikací IODD z platformy IODDfinder*)
    *) nutné připojení k internetu

Vlastnosti

  • Nastavení parametrů online i offline
  • Podpora pro všechny typy přístrojů IO-Link (se specifikací IO-Link V1.0 a V1.1)
  • Software a popis parametrů ve všech podporovaných jazycích
  • Podrobný popis textů všech parametrů
  • Sady parametrů seskupené podle témat
  • Nastavení parametrů modulů IO-Link master od společnosti ifm (řady AL1xxx)
  • Podpora pro nejnovější přístroje a akční členy IO-Link od ifm
  • Nastavení parametrů přístrojů prostřednictvím sítě

Výhody pro zákazníka

  • Optimalizace procesních hodnot pomocí grafického znázornění
  • Rychlé nastavení a uvedení do provozu
  • Optimalizovaný proces výměny zařízení
  • Záznam parametrových vět bez papírování

Grafické zobrazení procesních hodnot

  • Grafické srovnání procesních hodnot mezi sebou a mezi spínacími výstupy
  • Jednoduché a jasné zobrazení procesních hodnot
  • Export procesních hodnot do tabulky

Dokumentace a archivace

  • Ukládání a nahrávání parametrových vět
  • Archivace parametrových vět v podobě PDF souboru

Detekce přístroje

  • Automatická identifikace modulů IO-Link master a připojených senzorů / akčních členů IO-Link
  • Automatický import potřebné specifikace IODD*)
  • Zobrazení charakteristických hodnot senzoru
  • Uložení správného přenosu parametrů rozpoznáním nekompatibilních zařízení
  • Přidávání nových a aktualizovaných souborů se specifikacemi IODD

Vlastnosti

  • Nastavení parametrů modulů IO-Link master od společnosti ifm a přístrojů IO-Link prostřednictvím sítě
  • Možnost souběžného zápisu parametrů do více přístrojů najednou
  • Texty nápovědy a meze hodnot usnadňují zadávání parametrů v počáteční fázi
  • Spolehlivý provoz díky detekci přístrojů a možnosti obnovení výchozích hodnot
  • Zobrazení kvality komunikace přes IO-Link
  • Vytváření a zobrazení identifikace nástrojů (značka specifická pro aplikaci)
  • Možnost přidávat, aktualizovat a mazat specifikace IODD jedním kliknutím*) (i od jiných výrobců)
    *) nutné připojení k internetu

Další zpracování hodnot ze senzorů pomocí libovolně škálovatelných modulů LINERECORDER
Softwarový systém LINERECORDER uzavírá informační propojení mezi signály ze senzorů, výrobními informačními systémy a řešeními ERP (např. systémem SAP).

Požadavky na systém:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • procesor Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB paměti RAM
  • 5 GB volného místa na disku
  • Webový prohlížeč
    Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge