You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Displej pro předběžné zpracování a převod analogových signálů

Displej pro předběžné zpracování a převod analogových signálů

Malý externí displej pro předběžné zpracování a převod analogových signálů

  • Extrémně malý displej pro sledování hodnot
  • Jasně viditelný displej se změnou barvy červená / zelená
  • Kompaktní provedení s krytím IP 67
  • nastavení parametrů přes IO-Link
  • Převod naměřených analogových hodnot ke komunikaci přes IO-Link

Analogové signály v kostce
Kompaktní jednotka se jednoduše umístí do propojovacího kabelu analogových senzorů (4...20mA). Tak zobrazuje naměřené hodnoty lokálně. Uživatel si může nastavit spínací bod nebo limit, při kterém se spíná tranzistorový výstup. Změna barvy (červená / zelená) displeje signalizuje bezchybně. Kritické procesní stavy nebo provozní změny jsou tak spolehlivě signalizovány.

Připraveno pro Industry 4.0
Speciální funkcí je převod signálu: Mezní hodnota je převedena z analogového signálu na digitální IO-Link signál. Ty jsou dnes zapotřebí téměř v každém průmyslovém prostředí a pro aplikace Industry 4.0