1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Spínací zesilovač pro převod senzorových signálů v AC sítích

Spínací zesilovač pro převod senzorových signálů v AC sítích

Spínací relé senzorových signálů

  • Integrovaný širokopásmový zdroj napětí pro napájení senzoru
  • Malé konstrukční provedení zabírající velmi málo místa
  • Zásuvné šroubové svorky zjednodušují instalaci
  • PNP nebo NPN volitelně
  • Jedno- nebo dvoukanálové provedení

Relé pro vysokou proudovou zátěž
Tranzistorové výstupy standardních senzorů jsou určeny pro malou proudovou zátěž. Pokud uživatel chce přepnout na vyšší proudy nebo dokonce na střídavé proudy musí použít spínací zesilovač.
Pro řízení výstupního relé používá signál senzoru.

Flexibilní a prostorově úsporné
ifm nabízí spínací zesilovače v jednokanálovém nebo dvoukanálovém provedení. Mají integrovaný širokopásmový zdroj napětí (110...240 V AC) pro napájení připojených senzorů napětím (24 V DC). Spínací zesilovače se vyznačují kompaktním provedením a potřebují pouze velmi málo místa v rozvaděčové skříni.


Aktuální bulletin