You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Robustní a přesné senzory náklonu - nyní s IO-Link

Robustní a přesné senzory náklonu - nyní s IO-Link

Analogové spínací výstupy stejně jako monitorování vibrací

  • Vysoká přesnost měření v celém 2-osém úhlovém rozsahu až do 360°
  • Velmi nízký teplotní posun díky aktivní teplotní kompenzaci
  • Vizualizace spínacích stavů díky jasně viditelným LED diodám
  • Konfigurovatelné proudové a napěťové výstupní funkce
  • Nastavitelné filtrační funkce pro různé aplikace

Přesnost se počítá
2-osé senzory náklonu jsou navrženy pro vysokou přesnost měření v celém úhlovém rozsahu. Všechny funkce lze konfigurovat přes IO-Link.
Díky aktivní teplotní kompenzaci a vysokému stupni krytí pracují spolehlivě dokonce i při extrémní okolní teplotě a náročných podmínkách prostředí.

Monitorování vibrací
Alternativně lze JN2200 také použít pro 3-osé monitorování vibrací. Až 3 osy lze zahrnout do výpočtu charakteristické hodnoty.
Mezi typické aplikace patří detekce vibrací konstrukcí nebo vibrací věže v souladu s ISO 4866 nebo monitorování strojů podle ISO 10816.