You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Programovatelný inkrementální rotační snímač s IO-Link

Programovatelný inkrementální rotační snímač s IO-Link

Snižte skladové zásoby. Vyzkoušejte nové univerzální rotační snímače!

  • Flexibilní: Volně programovatelná rozlišovací schopnost v rozsahu 2…10 000
  • Jednoduché ovládání: Nastavitelná úroveň signálu v TTL nebo HTL logice
  • Univerzální: Konektor M12 nebo vhodný radiální/axiální přívodní kabel
  • Přizpůsobení a montáž: provedení s plnou hřídelí (svorka/synchro příruba) nebo s dutou hřídelí
  • Komunikace: Přenos procesních a diagnostických dat přes IO-Link

Žádné kompromisy
Princip magnetického snímání poskytuje přesnost optických rotačních snímačů a robustnost magnetických systémů.

K výběru správného rotačního snímače stačí pouhé 2 minuty!
Doba nejrůznějších typů rotačních snímačů se složitým programováním je konečně pryč! Nové inkrementální (přírůstkové) rotační snímače od ifm electronic se vyznačují vynikajícím poměrem cena / výkon, ale především univerzálním použitím díky inteligentnímu provedení a funkcím:

  • Individuálně nastavitelná rozlišovací schopnost
  • Výběr mezi TTL a HTL logikou
  • Možnosti připojení: konektor M12 nebo vhodný radiální/axiální přívodní kabel

Teď už jen vyberte přírubu a hřídel - a je to!

Komunikace přes IO-Link
Procesní hodnoty, parametrizační a diagnostická data lze vůbec poprvé přenášet přes IO-Link. Tak může být nastavení jednoduše provedeno ještě před namontováním snímače.