You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Inteligentní inkrementální rotační snímače s displejem a IO-Link

Inteligentní inkrementální rotační snímače s displejem a IO-Link

Motion controller: Rotační snímač, sledování rychlosti / směru otáčení a funkce čítače v jednom přístroji!

  • Volně programovatelná rozlišovací schopnost v rozsahu 2…10 000 a nastavitelná úroveň signálu v TTL nebo HTL logice
  • Displej: Dvoubarevný elektronicky otočitelný displej pro indikaci procesních hodnot
  • Všestrannost: Konektor M12 může být použit radiálně nebo axiálně
  • Přizpůsobení a montáž: provedení s plnou hřídelí (svorka/synchro příruba) nebo s dutou hřídelí
  • Přenos procesních a diagnostických dat přes IO-Link

Žádné kompromisy
Princip magnetického snímání poskytuje přesnost optických rotačních snímačů a robustnost magnetických systémů.

Jednoduché ovládání
Programovatelné rozlišení a úroveň signálu. Snímače jsou vhodné pro širokou škálu napětí 4,5...30 V DC, a proto jsou univerzálně použitelné.

Multifunkční
Rotační snímače řady Performance Line jsou vybaveny vyhodnocením signálu pro monitorování otáček, funkcí čítače a detekcí směru otáčení.

Intuitivní
Rotační snímače poskytují jasnou indikaci stavu na displeji, jednoduché nastavení pomocí tlačítek a intuitivní navigaci v menu.

Síťově propojené
Diagnostická a parametrizační data jsou spolehlivě přenášena přes IO-Link. Připraveno pro Průmysl 4.0.