You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Bezpečnostní technika
  4. Bezpečnostní hlídač rychlosti otáček používá standardní senzory jako generátory impulsů

Bezpečnostní hlídač rychlosti otáček používá standardní senzory jako generátory impulsů

Bezpečné hlídání nedostatečných otáček

  • Jednoduché nastavení parametrů pomocí otočného přepínače
  • Žádné omezení pro provedení kotoučové vačky
  • Funkce monitorování mohou být zapnuty nebo vypnuty
  • Spolehlivý provoz při extrémní okolní teplotě až do -40 °C
  • Šířka pouzdra pouze 25 mm

Použití:
Hlídač rychlosti otáček DU110S byl vyvinut pro bezpečnostní hlídání minimální rychlosti otáček např. pro hlídání prokluzu nebo klínového řemenu.
Příklady použití nalezneme v průmyslových zařízeních pro tepelné zpracování v souladu s EN 746-2. V tomto případě je zapotřebí bezpečnostní monitorování výměny vzduchu. Z toho důvodu se provádí monitorování rychlosti otáček ventilátorů.

Speciální vlastnosti
Monitor rychlosti otáček je certifikován podle normy EN 62061 / SIL 3 a EN ISO 13849-1 kat. 4 / PL e – přestože jako generátory impulsů jsou používány senzory, které nejsou bezpečnostní.Po spuštění bezpečnostního výstupu, jej lze znovu nastavit ručně nebo automaticky.