1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Bezpečnostní technika
  4. Bezpečnostní AS-i vstupní modul speciálně pro světelné závěsy

Bezpečnostní AS-i vstupní modul speciálně pro světelné závěsy

Signalizace: AS-i modul pro OSSD vstupy

  • Optimalizované připojení pomocí konektoru M12 pro světelné závěsy
  • Ztlumení světla lze ovládat pomocí PLC
  • Přesná, flexibilní a rychlá montáž
  • Napájení světelných závěsů od AS-i
  • Vysoká bezpečnost díky certifikaci podle EN 62061/SIL3 a EN ISO 13849-1/ PL e

Modul pro světelné mříže
Pomocí tohoto nového, bezpečnostního vstupního modulu, světelné závěsy a další bezpečnostní senzory s elektronickými OSSD výstupy lze připojit k AS-i Safety at Work.

Světelná signalizace omezení bezpečnostní funkce
Integrované vstupy zaručují připojení dvou přístrojů signalizace omezení bezpečnostní fuknce.

Rychlá montáž bez použití nářadí
Osvědčená rychlá montáž předchází poruchám elektroinstalace. Pro každý vysílač, přijímač a dva signální výstupy je k dispozici zásuvka M12.

Dvě možnosti elektrického napájení
V závislosti na provedení, světelný závěs se světelnou signalizací může být napájen od AS-i nebo externím pomocným napětím.