1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzor s IO-Link a spínací výstupy

Teplotní senzor s IO-Link a spínací výstupy

Dva teplotní senzory v jednom

  • Dva v jednom: procesní hodnoty plus dva spínací výstupy
  • Měřící rozsah -50...150°C
  • IO-Link pro jednoduché, vzdálené nastavení
  • Extrémně vysoká přesnost +/- 0.3 K
  • Odolný proti neoprávněné manipulaci

Flexibilní použití
Funkcionalita teplotního senzoru řady TV je strhující. Vzhledem ke svému extrémně kompaktnímu provedení může být senzor řady TV instalován tam, kde je prostor vzácností. Přístroj má dva spínací body, pracuje s mimořádně vysokou přesností a lze jej snadno a rychle nastavit pomocí softwaru LINERCODER SENSOR.

Účinný a spolehlivý díky IO-Link
Díky IO-Link tak nový teplotní senzor nepřetržitě přenáší procesní hodnoty a další důležitá data, jako např. min. / max. teplotu.
Kromě toho, naměřené digitální hodnoty jsou přesnější, protože nemají žádné konverzní ztráty díky D/A převodníkům nebo vnějším vlivům (např. délka kabelů). Přístroje s přednastavenými rozsahy měření (analogového počátečního a koncového bodu) již nejsou potřebné, reálná procesní hodnota je přenesena. To redukuje množství na skladě. Konvenční převodníky budou brzy minulostí.


Aktuální bulletin