You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Vyhodnocuje teploty až do 600 °C: TR v novém provedení

Vyhodnocuje teploty až do 600 °C: TR v novém provedení

Vylepšený displej a vyhodnocovací jednotka pro senzory Pt100 / Pt1000

  • Zřetelná indikace "správného rozsahu": programovatelný červeno-zelený displej
  • Rychlé a snadné ovládání pomocí 3 tlačítek a menu VDMA
  • Vizualizace spínacích stavů díky jasně viditelným LED diodám
  • Flexibilní instalace díky modulární koncepci
  • Provedení s analogovým (4...20 mA / 0...10 V) nebo spínacím výstupem (2 x PNP/NPN)

Jeden přístroj pro mnoho senzorů
Vyhodnocovací jednotka TR je univerzální řídící a zobrazovací jednotkou pro připojení senzorů PT100 / PT1000 (řady TT, TM a TS)

Automatická detekce sondové tyče
Vyhodnocovací jednotka automaticky detekuje připojené dvou-, tří- nebo čtyřvodičové senzory Pt100 nebo Pt1000.

Široký rozsah měření
Díky rozšířenému měřícímu rozsahu -100...600 °C, je možné vyřešit velké množství úloh měření teploty a monitorování ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. ifm také nabízí odpovídající teplotní senzory.