1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Moderní klasika: nový teplotní senzor TN

Moderní klasika: nový teplotní senzor TN

Ještě jednodušší použití a lepší vizualizace

  • Měřící rozsah -50...150 °C, doba odezvy T05 / T09 = 1s / 3s.
  • Zřetelná indikace "správného rozsahu": programovatelný červeno-zelený displej
  • Rychlá a snadná instalace pomocí 3 tlačítek a VDMA menu
  • Provedení s analogovým (4...20 mA / 0...10 V) nebo spínacím výstupem (2 x PNP/NPN).
  • Vizualizace spínacích stavů díky jasně viditelným LED diodám

Rychlý a odolný
Kompaktní teplotní senzory řady TN se vyznačují vynikající dobou odezvy, odolností proti tlaku a adaptivním procesním připojením. Senzory zvládají aplikace při teplotě až do 150 °C a při vysokém tlakovém zatížení až do 300 bar. Rozsah měření je volně škálovatelný.

Obnovená klasika:
Novinkou je rychlé a snadné nastavení pomocí tří tlačítek. Displej zprostředkovává, oproti dřívější jednobarevné signalizaci, zřetelnější indikaci změny stavu prostřednictvím "červeno-zeleného" zobrazení.
Spínací stavy lze zvýraznit nebo lze vytvořit nezávislé barevné okno. Hlavou senzoru lze otáčet, což umožňuje optimální čitelnost v libovolné poloze Díky laserovému typovému štítku na pouzdře z nerezové oceli je senzor dobře identifikovatelný i po mnoha letech používání.


Aktuální bulletin