1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Kompaktní mechatronický inline měřič průtoku s prevencí zpětného proudění

Kompaktní mechatronický inline měřič průtoku s prevencí zpětného proudění

Nový senzor proudění nyní také pro nejmenší množství průtoku

  • Měřící rozsah 0.2...4 l/min
  • Kompaktní provedení
  • Velmi krátká doba odezvy ≤ 10 ms
  • Žádné vstupní ani výstupní trubky nejsou nutné
  • Nezávislý na kolísání tlaku a teploty

Mechatronický senzor proudění
Nový mechatronický senzor proudění řady SBY pracuje na principu pružinou tlačeného pístu. Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny.
Pro binární signální výstup je poloha pístu detekována induktivním senzorem. Odpor pružiny způsobuje spolehlivé, zpětné nastavení pístu do výchozí polohy, v případě klesajícího proudění. Tím je umožněna montáž tohoto senzoru nezávisle na jeho poloze a je zabráněno je rovněž zpětnému proudění.
Nastavovacím šroubkem je možné jednoduše nastavit a zafixovat spínací body. Robustní mechanické provedení umožňuje použití tohoto senzoru v drsných provozních podmínkách. Senzory nevyžadují údržbu.


Aktuální bulletin