1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Hygienický hladinový senzor speciálně pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Hygienický hladinový senzor speciálně pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Spolehlivá detekce úrovně hladiny - LMT

  • Schválený pro prostředí ATEX kategorie 3D/3G
  • "Plug & Play" – tovární nastavení na média na bázi oleje
  • Pomocí IO-Link lze nastavit na jiné médium jako je alkohol
  • Hygienický design s bezúdržbovou koncepcí těsnění
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli je odolné proti rázům a vibracím

Detekce úrovně hladiny v prostředí s nebezpečím výbuchu
Senzory LMT spolehlivě detekují hladinu v skladovacích nádržích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mohou být použity v zónách 2 a 22.

Potravinářský průmysl
Vzhledem k použití vysoce kvalitních materiálů pouzdra, jako je nerezová ocel (316L / 1.4404) a PEEK, splňuje senzor všechny požadavky pro hygienické aplikace. Senzory mají schválení EHEDG a FDA.

Univerzální senzor pro všechna média
LMT může být nastaven na téměř všechna tekutá a viskózní média, stejně jako na prášky.
Každý ze dvou spínacích výstupů lze nastavit nezávisle na sobě, takže je možné rozlišovat mezi dvěma různými médii. Nastavení parametrů se provádí pomocí IO-Link.


Aktuální bulletin