1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Hydrostatické měření výšky hladiny pro velké množství aplikací

Hydrostatické měření výšky hladiny pro velké množství aplikací

Ponorný tlakový převodník z prvotřídní ušlechtilé oceli s různými materiály kabelů

  • PUR nebo FEP kabel pro vysokou odolnost vůči médiu
  • Provedení s osvědčením ATEX pro skupinu I kat. M1 a skupinu II. kat. 1G a 1D.
  • Dobrá celková přesnost a dlouhodobá stabilita
  • Kompenzace tlaku pomocí vnitřně odvzdušněného kabelu

Oblasti nasazení
Ponorné tlakové převodníky řady PS se používají pro měření hladiny v kontejnerech, nádržích, studních, tekoucí vodě, vrtných otvorech a čističkách odpadních vod. Přesnost 0,5 % a dlouhodobá stabilita 0,2 % za rok přispívají k provozní spolehlivosti převodníku.

Robustní, spolehlivý a flexibilní
Všechny ponorné tlakové převodníky mají robustní pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli. Pro standardní aplikace lze použít cenově příznivý kabel PUR. Pro aplikace, kde je nutná vysoká odolnost k médiu (např. močůvka, oleje nebo pohonné hmoty) je v nabídce FEP kabel.
Ponorné tlakové převodníky ATEX řady PS3xxA jsou určeny pro měření hladiny v prostředí s nebezpečím výbuchu. Senzory mohou být použity v zóně 0, 1, 2 nebo zóně 20, 21, 22, stejně jako v hornickém průmyslu. Schválení GL umožňuje použití na lodích.


Aktuální bulletin