You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Nové ultrazvukové senzory

Nové ultrazvukové senzory

Detekce objektů na velké vzdálenosti a obtížné povrchy

  • Plastové pouzdro M18; k dispozici ve dvou délkách 60 mm a 98 mm
  • Velké snímací vzdálenosti: od 300 mm do 2200 mm
  • Zvukové vibrace senzoru omezují usazování nečistot
  • Digitální a analogový výstup pro měření (limitní) úrovně a detekci vzdálenosti
  • Jednoduché nastavení pomocí Teach tlačítka, Teach vodiče nebo přes IO-Link

Alternativa pro obtížně zjistitelné povrchy
Ultrazvukové senzory vysílají a přijímají zvukové vlny v rozsahu ultrazvuku. Objekt, který má být detekován odráží zvukové vlny a informace o vzdálenosti je určena pomocí měření průběhové doby letu. U ultrazvukových senzorů, na rozdíl od optických snímačů, nehraje žádnou roli barva, průhlednost nebo lesk povrchu daného objektu. A tak lze spolehlivě detekovat např. blistrové obaly v obalové technice nebo průhledné plastové kelímky v potravinářském průmyslu.

Vysoký výkon
ifm ultrazvukové senzory v provedení M18 nabízí mimořádně malou mrtvou zónu a velké snímací vzdálenosti, kterých bývá obvykle dosaženo pouze pomocí snímačů výrazně většího konstrukčního provedení. Senzory pracují spolehlivě i v případě silného znečištění, takže mohou být použity v aplikacích, na které již optické senzory nestačí.