You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory s červeným světlem v miniaturním designu

Senzory s červeným světlem v miniaturním designu

Tento nový, malý reflexní světelný snímač je další velká věc!

  • Mimořádně spolehlivé potlačení pozadí
  • Snímací vzdálenost až do 80 mm - nezávisle na barvě
  • Přesná detekce i těch nejmenších součástek
  • Spolehlivá detekce tmavých nebo lesklých povrchů
  • IO-Link pro jednoduché vzdálené nastavení

Miniaturní optický senzor s maximální přesností
Nový výkonný senzor řady O8 je předurčený pro aplikace s omezeným prostorem, jaké jsou například v manipulační technice a v robotice. I přes své drobné rozměry senzor dosahuje snímací vzdálenosti 80 mm; bez ohledu na barvu a lesk povrchu, který má být detekován. Kromě toho disponuje senzor vysoce přesným a spolehlivým potlačením pozadí, a to i při detekci velmi malých, plochých nebo lesklých předmětů. Nová O8 si spolehlivě poradí i v podmínkách s neustále se měnícím pozadím, jako např. při nasazení na robotických pažích.

Spolehlivé a účinné díky IO-Link
Pomocí IO-Link lze nastavit snímací vzdálenost s přesností na milimetr. Složité nastavení vzdálenosti od snímače k objektu není zapotřebí.
Nové senzory jsou k dispozici také s přednastavenými rozsahy. Díky jejich spolehlivosti a přesnosti dosahují daleko lepších výsledků než běžné snímače.