You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory s IO-Link

Induktivní senzory s IO-Link

Induktivní senzory jsou o krok napřed

  • Přesné monitorováním polohy
  • Digitální přenos procesních hodnot
  • Vysoká linearita a opakovatelnost měření
  • Krytí IP 69K a široký teplotní rozsah
  • Všestranné zpracování dat prostřednictvím IO-Link

Mnohem více než jen sběr pulzů!
Nové Induktivní senzory od ifm s IO-Link zahrnují několik funkcí v 
jednom zařízení. Mohou být použity jako spínací senzory s nastavitelným bodem sepnutí, 
nebo jako měřící systém s přenosem naměřených hodnot přes IO-Link.
Výstupní signál může být nastaven na NC nebo NO a PNP nebo NPN dovolující 
množství kombinací. To snižuje množství použitých typů a 
redukuje náklady na skladě.

Vysoká přesnost
Nové senzory jsou tak přesné, že detekují změnu v okamžiku. Dokonce 
napnutí pilového listu nebo radiální posun od vřetene je spolehlivě rozpoznáno.
Upozornění lze nastavit i v případě, když cíl opustí detekční oblast a nebo pokud je příliš
blízko aktivní ploše. Všechna získaná data je možno přenášet přes IO-Link
a dále zpracována. Tato novinka je bezkonkurenční.