You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory s korekčním faktorem Kplus z nerezové oceli pro průmyslovou automatizaci

Induktivní senzory s korekčním faktorem Kplus z nerezové oceli pro průmyslovou automatizaci

Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy

  • Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
  • Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru
  • Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání
  • Pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli
  • Vysoká spolehlivost díky vysokému krytí od IP 65 / IP 69K

Stálý korekční faktor

Senzory ”Kplus“ mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny druhy kovů. Jsou ideální například pro detekci hliníkových předmětů, kde standardní senzory vykazují značně sníženou snímací vzdálenost. Vysoké spínací frekvence umožňují monitorování rychle se měnících spínacích stavů. Odolné pouzdro z nerezové oceli umožňuje spolehlivé použití v aplikacích s oleji a chladícími kapalinami. Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoké krytí umožňují univerzální použití nových senzorů ”Kplus“.