You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Kompaktní ultrazvukové senzory

Kompaktní ultrazvukové senzory

Detekce objektů na velké vzdálenosti a obtížné povrchy

  • Robustní pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli pro náročné aplikace
  • Snímací vzdálenost: až 1,2 m v provedení M18 Cube a 2,2 m v provedení M18
  • Zvukové vibrace senzoru omezují usazování nečistot
  • Provoz jako reflexní světelná závora pro detekci objektů nezávisle na poloze natočení
  • Jednoduché nastavení pomocí tlačítka Teach, vodiče Teach nebo přes IO-Link

Alternativa pro obtížně zjistitelné povrchy
Ultrazvukové senzory vysílají a přijímají zvukové vlny v rozsahu ultrazvuku. Objekt, který má být detekován odráží zvukové vlny a informace o vzdálenosti je určena pomocí měření průběhové doby letu. U ultrazvukových senzorů, na rozdíl od optických snímačů, nehraje žádnou roli barva, průhlednost nebo lesk povrchu daného objektu. A tak lze spolehlivě detekovat např. blistrové obaly v obalové technice nebo průhledné plastové kelímky v potravinářském průmyslu.

Vysoký výkon
ifm ultrazvukové senzory v provedení M18 nabízí mimořádně malou mrtvou zónu a velké snímací vzdálenosti, kterých bývá obvykle dosaženo pouze pomocí snímačů výrazně většího konstrukčního provedení. Senzory pracují spolehlivě i v případě silného znečištění, takže mohou být použity v aplikacích, na které již optické senzory nestačí.