You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory "K=1" odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování

Senzory "K=1" odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování

Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy

  • Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
  • Robustní provedení s nepřilnavým povrchem
  • Odolná vůči elektromagnetickému poli senzorová technologie, která zabraňuje nesprávnému spínání
  • Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
  • Vysoké krytí až do IP 68 / IP 69K

Použití při svařování
Induktivní senzory "K=1" odolávají nepříznivým provozním podmínkám a spolehlivě detekují kovové objekty dokonce i v případě silného znečištění.
Pouzdro senzoru a upevňovací matice mají nepřilnavý povrch, aby se zabránilo přilnutí okují od svařování. Ve svařování se objevují silná magnetická pole.
Nová senzorová technologie zabraňuje nesprávnému spínání.
Rychlé připojení konektoru a odpovídajícího kabelu z řady ecolink je ideálním základem pro trvalé užívání.