You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Optický senzor pro použití ve styku s chladícími kapalinami / oleji

Optický senzor pro použití ve styku s chladícími kapalinami / oleji

Když je olej všude - nový O6 coolant

  • Dlouhá životnost díky odolným materiálům
  • Reflexní světelný snímač se spolehlivým potlačením pozadí
  • Snímací vzdálenost je nezávislá na barvě objektů
  • Provedení s 4-pólovým konektorem M8
  • Pouzdro z nerezové oceli s krytím IP 68 / IP 69K

Optimální volba pro použití v kovoobrábění
Nové vysoce výkonné senzory O6 coolant jsou ideální pro aplikace v kovoobrábění. Mezi další oblasti použití patří dopravníkové technologie a automobilový průmysl.
Potenciometry jsou vybaveny dvojitým těsněním. Čelní panel je zabudován vazebně. Jako těsnící materiál je použit Viton, který se osvědčil v náročných aplikacích. Transparentní, černé pouzdro zajišťuje velmi dobrou viditelnost LED diod i při jasném osvětlení.

Nejlepší optický výkon
Reflexní světelné snímače poskytují spolehlivé potlačení pozadí, dokonce i v případech vysoce reflexního pozadí a předmětů, jako jsou mastné kovové povrchy opracovávaných částí. Kromě toho je spínací vzdálenost nezávislá na vlastnostech a barvě objektu, který má být detekován.
Nový senzor O6 coolant spolehlivě plní svoji úlohu v aplikacích s chladícími kapalinami a mazivy.