You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Kompaktní PMDLine M30: Technologie měření průběhové doby světla a IO-Link

Kompaktní PMDLine M30: Technologie měření průběhové doby světla a IO-Link

Optický senzor s technologií PMD, jednoduše a rychle konfigurovatelný

  • Kompaktní pouzdro o délce 70 mm
  • Pohodlné nastavení všech parametrů pomocí IO-Link 1.1
  • Velký rozsah 30 mm až 2000 mm
  • Vysoký stupeň krytí IP 69K umožňuje použití v náročných aplikacích
  • Varianty s laserovou třídou ochrany 1 nebo 2

Technologie průběhové doby světla pro standardní senzory
OID s měřením průběhové doby světla (PMD = fotonické směšovací zařízení) v sobě spojuje následující výhody: Velký dosah, spolehlivé potlačení pozadí, viditelné červené světlo, velká výkonnostní rezerva, a to vše ve spojení s laserovou třídou 1 nebo 2. Je chytrou a elegantní alternativou za cenu standardního snímače.

IO-Link pro snadné nastavení parametrů
Spínací bod lze snadno nastavit pomocí kontroleru nebo PC. Nechtěné přenastavení přímo na senzoru je tímto vyloučeno, což zvyšuje ochranu před neoprávněnou manipulací. Laserový paprsek lze vypnout přes IO-Link nebo pin 5 na konektoru M12.

Libovolná montážní poloha a jakýkoliv povrch
Lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty libovolné barvy: OID je vybaven spolehlivým potlačením pozadí a libovolný úhel dopadu umožňuje montáž v jakékoliv poloze. To zjednodušuje instalaci a šetří náklady.