You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 pro průmyslovou automatizaci

Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 pro průmyslovou automatizaci

Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy

  • Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
  • Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru
  • Odolná vůči elektromagnetickému poli senzorová technologie zabraňuje nesprávnému spínání
  • Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
  • Vysoké krytí až do IP 68 / IP 69K

Stálý korekční faktor
”K=1“ sensors have the same sensing range for all types of metals. They are for example perfectly suited for the detection of aluminium, where conventional sensors show a considerably reduced sensing range. The high switching frequencies enable the monitoring of fast changing switching states.
Díky nové technologii jsou tyto senzory necitlivé vůči magnetickým polím a mohou být spolehlivě používány v bezprostřední blízkosti elektrických brzd. Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoké krytí umožňují univerzální použití nových senzorů "K=1".