You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. IO-Link-Mastery

IO-Link-Mastery

4-portový IO-Link master: Inteligentní propojení senzorů

  • 4 IO-Link porty s plně funkční V1.1: COM1, COM2, COM3 a SIO mód
  • Zařízení a master konfigurovatelný prostřednictvím LR DEVICE softwaru
  • 2 Ethernet porty 10/100 Mbits/s s připojení k Profinet
  • Připraveno pro SAP prostřednictvím LR AGENT EMBEDDED
  • Elektrické připojení přes standardní kabel, M12 A-coded

Robustní modul sběrnice s bezpečným připojením
Nové ifm IO-Link mastery jsou ideální volbou, a to i v těch nejnáročnějších prostředí: materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené řady EVC. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Energetické omezení pro třídu UL 2
Mnoho senzorů vyžaduje klasifikaci UL 2 pro energetické omezení. Tohoto omezení je obvykle dosaženo prostřednictvím odpovídajícího napájení. S IO-Link masterem AL1100, mohou být senzory dodány dle klasifikace UL 2 bez použití energeticky omezeného napájení schváleném dle klasifikace UL 2.

Přednosti a přínosy pro zákazníka

Konfigurace senzorů s LR DEVICE
Intuitivní software najde všechna IO-Link mastery v síti Ethernet a vytváří přehled o celé větvi. Kromě toho, všechny připojené senzory jsou indikovány s příslušnými parametry. To znamená, že nastavení parametrů všech senzorů v systému je možné z jednoho centrálního bodu.

Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. Lze připojit až 4 IO-Link senzory s proudovým odběrem do 3.6 A. S příslušenstvím EVC693, může být doplněn o pomocné napájení pro připojení o další IO-Link aktuátorů. Kabel může být až 20 m dlouhý.

Spolehlivá digitální data
Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. Na rozdíl od analogových signálů, přechodový odpor a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.

Přímé připojení do procesu
Integrovaný LR AGENT EMBEDDED je schopen přenášet procesní hodnoty přímo do systému ERP, bez odbočky přes PLC.
Tato druhá komunikační cesta je k dispozici souběžně s PROFINET přes rozhraní sběrnice.