1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Krátký obzor nejdůležitějších funkcí a výhod IO-Link

Krátký obzor nejdůležitějších funkcí a výhod IO-Link

IO-Link – Standardní rozhraní pro smart senzory

  • IO-Link mastery jsou k dispozici pro většinu PLC a sběrnic
  • Jednoduchá konfigurace přes LINERECORDER SENSOR (PC) nebo přes webové rozhraní
  • IO-Link aplikace pro AS-i sběrnice s automatickým síťovým skenováním všech senzorů
  • Široká nabídka ifm senzorů s IO-Link: rotační, kapacitní, optické, teplotní, tlakové, hladinové senzory a senzory průtoku

IO-Link = univerzálnídatové rozhraní
IO-Link mastery jsou univerzální vstupní/výstupní moduly. Různé typy mastrů mohou být provozovány na stejném portu: senzory s IO-Link, aktuátory s IO-Link a přístroje se spínacím signálem. Proto, jeden IO-Link port může nahradit několik komponentů: analogové (4...20 mA, 0...10 V) a binární vstupní a výstupní karty.

IO-Link = smartrozhraní senzoru
Ve smart senzorech je IO-Link již integrován. Proto může výměna dat s kontrolerem probíhat oboustranně, např. hlášení dat o diagnostice a údržbě nebo data pro vzdálené nastavení parametrů.

IO-Link = jednoduché– nastavení
Nejjednodušší cesta k získání procesních hodnot je tak jednoduchá jako připojení k analogové kartě. Připojte senzor k IO-Link masteru a hotovo!
Výměna je tak jednoduchá. Všechny parametry senzoru jsou uloženy v masteru a přeneseny do nového senzoru.

10 dobrých důvodů pro použití IO-Link

  • Rychlé a jednoduché nastavení a obsluha:
  1. Offline nastavení parametrů senzorů ještě před instalací.
  2. Automatická online detekce senzorů pomocí aplikace IO-Link na bráně AS-i/sběrnice.
  3. Jednoduchá výměna senzoru s automatickým nastavením parametrů pomocí masteru. Identifikace senzoru je zahrnuta.

    Vysoká provozuschopnost stroje:
  4. Vyvarujte se nesprávné manipulace během provozu deaktivací ovládacích tlačítek na senzoru.
  5. Jednoduchý převod měřených hodnot bez konverzních ztrát; hodnoty na displeji senzoru odpovídají hodnotám na displeji stroje.
  6. Vysoce odolný vůči rušení - díky digitálně-analogovému přenosu hodnot ve srovnání se standardní analogovou technologií. A to pomocí nestíněného kabelu bez speciálního uzemnění.
  7. Strojní diagnostika až na úroveň funkcí senzoru bez přerušení provozu.

    Méně kabelů šetří náklady na instalaci:
  8. Několik analogových signálů a spínacích bodů může být přeneseno pomocí jediného standardního 3-vodičového kabelu. To snižuje počet svorek a uvolňuje místo v kabelových kanálech.
  9. Senzory a aktuátory, analogové nebo binární, mohou být připojeny přes IO-Link porty. To nahrazuje různé vstupní/výstupní moduly.

    Bezpečnost investic:
  10. IO-Link byl mezinárodně standardizován podle IEC 61131-9. IO-Link je akceptován všemi předními dodavateli pro automatizačních technologií, což zaručuje bezpečnost investic pro výrobce OEM a uživatele.

IO-Link je rozhraní pro Průmysl 4.0


Aktuální bulletin