You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. IO-Link I modul minimalizuje náklady na elektroinstalaci senzorů

IO-Link I modul minimalizuje náklady na elektroinstalaci senzorů

Efektivní připojení binárních senzorů k jakémukoliv IO-Link masteru

  • Až 8 míst: každé se dvěma binárními vstupy
  • Standardní nestíněný kabel M12 je dostačující pro přenos dat a energie
  • Vysoký stupeň krytí IP 67
  • Robustní díky zcela uzavřenému pouzdru

Moduly polí s IO-Link připojením
K těmto modulům může být připojeno až osm běžných senzorů. IO-Link přenáší signály do jakéhokoliv IO-Link masteru / PLC pomocí jednoho nestíněného propojovacího kabelu s konektorem M12. Již žádné kabelové stromy! Náklady na zapojení jsou tak díky značnému zjednodušení elektroinstalace sníženy.
Oproti sběrnicovým systémům IO-Link nevyžaduje žádnou konfiguraci nebo adresování, což zjednodušuje montáž.

Dva binární vstupy na konektoru M12
Pin 4 a pin 2 každého konektoru jsou použity pro jeden vstup. To znamená, že duální senzory, spínače nebo rozpínače, mohou být bez problémů připojeny.

Robustní sběrnicové zařízení
Moduly umožňují použití v širokém teplotním rozsahu od -25 do 70 °C. Vysoká elektromagnetická kompatibilita a odolná mechanika
zaručují vysokou disponibilitu i v náročných provozních podmínkách.