1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. IO-Link displej: procesní hodnoty jako na dlani

IO-Link displej: procesní hodnoty jako na dlani

Lepší přehlednost a servisní informace přímo na místě

  • Zobrazení čtyř naměřených hodnot / textových informací a čtyř oken zpráv pro volný text
  • Změna barvy textu a pozadí
  • Optimální přizpůsobení zobrazení i během provozu
  • Kompatibilní s IO-Link 1.1
  • Jednoduchá integrace do každé struktury IO-Link

Lepší přehlednost zařízení
IO-Link displej je flexibilním řešením pro zobrazení procesních hodnot, textu a zpráv z výroby. Zobrazuje až čtyři přiřazené procesní hodnoty, poplachy a varování. Jasně čitelný text a možnost změny barvy textu a pozadí pro rychlý přehled. Pomocí tlačítek může uživatel spustit řídící činnost PLC nebo potvrzovat zprávy.

Jednoduchá integrace
IO-Link displej je připojen k IO-Link masteru a řízen pomocí PLC. Pro konfiguraci není potřeba žádný speciální software. Texty a nastavení mohou být přednastaveny pomocí nástroje pro IO-Link zařízení LINERECORDER SENSOR. Texty a nastavení mohou být pomocí PLC přizpůsobeny dokonce i během provozu.