1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. 8-portový IO-Link master: zaplnění mezery na trhu

8-portový IO-Link master: zaplnění mezery na trhu

Připojení senzorů s IO-Link ke všem sběrnicím

  • 8 IO-Link portů s plně funkční V1.1: COM1, COM2, COM3 a SIO mód
  • 4 doplňkové binární vstupy
  • 2 Ethernet porty 10/100 Mbits/s se spínačem pro připojení sběrnice
  • Zcela uzavřené pouzdro s krytím IP 65 a IP 67, všechna připojení pomocí zástrčky M12
  • Integrovaná paměť parametrů usnadňuje výměnu zařízení

Sběrnicové moduly pro všechny řídící jednotky
8-portové IO-Link mastery jsou "se sběrnicí kompatibilní" vstupní / výstupní moduly pro připojení až 8 IO-Link zařízení, např. senzorů, ventilů nebo binárních vstupních / výstupních modulů. Procesní signály, události a parametry jsou přenášeny do řídící jednotky přes PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP nebo PROFIBUS.

Připojení senzorů a akčních členů
Lze připojit až 8 senzorů s IO-Link. Čtyři z osmi portů jsou navrženy jako B porty a dodávají dodatečnou energii pro připojení IO-Link aktuátorů.
Celkový proudový odběr na jeden modul může být celkem až 12 A.

Robustní sběrnicové zařízení
Moduly umožňují použití v širokém teplotním rozsahu od -25 do 60 °C. Vysoká elektromagnetická kompatibilita (EMC) a robustní mechanika zaručují vysokou disponibilitu dokonce i v náročných provozních podmínkách.

Přednosti a přínosy pro zákazníka

  • 12 ampérů na konektoru M12
    Napájení modulu a pomocné napájení jsou dodávány přes T-kódovaný konektor M12. Energie může být vedena skrz modul (uzavřený cyklus).
  • Jednoduché připojení senzoru
    Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. Kabel může být až 20 m dlouhý.
  • Spolehlivá digitální data
    Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. Přechodový odpor a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.


Aktuální bulletin