1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Identifikační systémy
  4. RFID-systém ANT600

RFID-systém ANT600

RFID anténa s dosahem 200 mm a diagnostickou LED-diodou

  • LED-diody pro diagnostiku a zobrazení pro snadné nastavení
  • Komunikace s PLC pomocí vyhodnocovací jednotky DTE10x
  • Připojení s otočným konektorem M12 pro standardní kabely až do 20 m
  • Nastavitelný vysílací výkon
  • Široká nabídka montážního příslušenství

Velké množství oblastí nasazení s velkými dosahy
Anténa ANT600 je ideální pro velké čtecí / zapisovací vzdáleností. Typickou oblastí nasazení je sledování produktu ve výrobním procesu. ANT600 lze použít pro ukládání např. výrobních dat nebo kvalitativních parametrů na ID tagy. V materiálové logistice může RFID systém snadno určit, jestli materiál a množství materiálu odpovídá výrobní zakázce. V řízení výroby lze z identifikačního štítku připevněného k produktu odečítat parametry stroje specifické pro daný produkt. Pro definování různých rozsahů lze nastavit různý vysílací výkon.

Výhody RFID řešení od ifm:
Připojení k vyhodnocovacím jednotkám RFID řady DTE10x.
RFID antény jsou navrženy pro připojení ke kompaktní vyhodnocovací jednotce DTE10x. Tato jednotka má čtyři konektory M12 pro připojení až čtyř RFID antén. Nevyužité RFID vstupy mohou být použity pro řízení výstupů nebo detekci digitálních vstupních signálů. Ke každé zásuvce nastavené jako vstup, lze připojit dva digitální senzory; a aktuátor na každý výstup. Pro komunikaci s vyšší úrovní řízení, má DTE10x v závislosti na provedení EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP nebo PROFINET rozhraní. Robustní provedení se stupněm krytí IP 67 umožňuje použití v průmyslovém prostředí.

Příklad použití: RFID pro detekci materiálu v průběhu výroby a průtoku materiálu ve skladovacích zařízeních
RFID řešení od ifm s připojením k PLC Siemens se používá jako systém. Použity jsou komponenty ifm: DTE 100, ANT600 a RFID tag E80383. Úkolem je identifikace položky označené 14 ciferným proměnlivým kódem a objednacím číslem. Výhoda pro zákazníka: Indikace a blokování materiálu v reálném čase uzavírá mezeru mezi informací o zásobách materiálu ve skladu a zásobami uvedenými v softwaru zákazníka. Systém vždy ví místo a počet výrobků všech typů. Složitá dokumentace není nutná. Ztracené papírové dokumenty jsou minulostí. Transpondér je těsně spojen s nádrží. dosah na velké vzdálenosti není problém díky 200 mm čtecímu / zapisovacímu dosahu RFID antény.