You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Identifikační systémy
  4. RFID pro mobilní stroje

RFID pro mobilní stroje

Vše v jednom: anténa, vyhodnocení a rozhraní CANopen

  • Optimalizované pro venkovní použití IP 67 a IP 69K
  • Rozšířený teplotní rozsah -40...85 °C
  • Schválení typu E1
  • Odolnost vůči rázům podle EN60068-2-27 a odolnost vůči vibracím podle EN60068-2-64
  • Optimalizované pro použití s ifm kontrolery ecomatmobile

Kompaktní jednotka RFID vhodná pro mobilní použití
Odolná kompaktní RFID jednotka s rozhraním CANopen byla vyvinuta pro úlohy identifikace na zemědělských strojích, komunálních vozidlech a stavebních strojích.
Jednotka automaticky detekuje různé druhy příslušenství a konfiguruje odpovídající nastavení v kontroleru.
Tato automatická identifikace zjednodušuje vytvoření uživatelsky specifického nastavení.
Informace o intervalech údržby a době provozu lze automaticky vygenerovat a uložit, jelikož kontroler automaticky detekuje kdy a jak dlouho běží dané nastavení stroje.

Když se kompetence navzájem doplňují
ifm vyvíjí a vyrábí RFID vyhodnocovací jednotky a antény pro průmyslové aplikace.
Tyto RFID systémy jsou dostupné pro všechny běžné frekvenční rozsahy.
Integrace různých sběrnic do RFID komponentů byla úspěšně implementována.
ifm, jako specialista na automatizaci má mnohaleté know-how v oblasti mobilních strojů, kde jsou na trhu zavedeny řídící systémy a senzory od ifm.
Kompetence a zkušenosti z těchto dvou různých oblastí se nyní spojily do RFID řešení pro mobilní stroje.

Příslušenství