Senzory IO-Link často měří několik hodnot zároveň, např. senzory vodivosti s integrovaným měřením teploty. Díky tomuto převodníku je lze zapojit do stávajících řídicích systémů, protože převádí dvě digitální naměřené hodnoty na dva analogové signály (4–20 mA). Systémový hardware je tak připravený na budoucí digitalizaci. Převodník je použitelný okamžitě bez nastavování parametrů. V případě potřeby, např. kalibrace analogových hodnot, je ale možné nastavit parametry přes rozhraní IO-Link.
Speciální materiály tělesa a vysoká třída ochrany (IP 67 / IP 69K) umožňují využití např. v potravinářství, dokonce v zařízeních, která se čistí vysokým tlakem nebo agresivními čisticími prostředky.
Tento kompaktní převodník umožňuje zapojit moderní senzory IO-Link poskytující víc procesních hodnot, do stávajících řídicích systémů, které mají jen analogové vstupy.
Dále je uvedeno několik příkladů senzorů ifm, které přes rozhraní IO-Link poskytují víc procesních hodnot.
Typ senzoru | Procesní hodnoty přenášené přes rozhraní IO-Link |
---|---|
Hladinový senzor LT | hladina, teplota |
Průtokoměr SD | rychlost průtoku, teplota, tlak |
Tlakový senzor PM15 | tlak, teplota |
Teplotní senzor TCC | 2 × teplota |
Senzor vodivosti LDL | vodivost, teplota |
Laserový senzor OGD | vzdálenost, odrazivost |