Senzory zrychlení řady VSM jsou schopny detekovat změny vibrací na osách x, y a z. Díky tomuto prostorovému snímání lze snadněji sledovat technický stav na místech, kde síly a nevyváženost ovlivňují víc os pohybu, například u motorů a pohyblivých dílů zařízení.
Při sledování technického stavu stroje a zařízení má signál zrychlení důležitou roli. Upozorňuje na různé příznaky jako nevyváženost, poškození ložisek nebo praskliny, které mohou vést k závadě nebo dokonce trvalému poškození stroje.
Získaná neupravená data se odesílají k dalšímu vyhodnocení do externího zařízení, např. elektronického diagnostického systému VSE od ifm.
Senzory zrychlení používají čipy MEMS (fungující na principu kapacitního měření) a jsou určené pro náročné průmyslové aplikace. Díky technologii MEMS lze aktivně kontrolovat správné fungování senzoru pomocí elektronického diagnostického systému (samočinným testem).
Senzor odesílá svá data podle signálu IEPE, který je oborovým standardem například pro senzory zrychlení. Výhodou zařízení IEPE je trvale vysoká citlivost bez ohledu na typ a délku připojovacího kabelu.