Stále více prvků pro automatizační techniku je díky vysokému krytí IP a technologii připojení M12 vhodných pro použití v terénu. Zpravidla mají polovodičové výstupy s úrovní 24 V a maximálními spínacími proudy mezi 20 a 300 mA. V případě potřeby jiných napětí, vyšších spínacích proudů nebo elektrického oddělení, oblíbeným řešením jsou relé, pro která však bylo dosud nutné vytvořit okliku přes rozváděč.
ifm nyní nabízí nové relé zástrčky, mezi nimiž jsou také k dispozici relé kompatibilní s prací v terénu – lze je snadno a spolehlivě připojit díky technologii připojení M12, která se již v terénu běžně používá. Díky své kompaktní konstrukci je lze našroubovat přímo na snímače, např. pomocí Y adaptéru.
Díky elektrickému oddělení vstupu a výstupu může stejnosměrný signál 24 V na vstupu spínat jiný, nezávislý napěťový potenciál na výstupu.
Zástrčka relé spíná na výstupní straně větší proudy až do 1 A pomocí malých proudů, které jsou k dispozici například na výstupech senzorů.
Polovodičová relé použitá v zástrčce spínají „čistě“, což znamená: žádné spínací odskoky, žádné svařování kontaktních ploch a především – žádné opotřebení. Díky tomu je relé mimořádně odolné.
Přímé připojení k ostatním zařízením v terénu se provádí pomocí robustní a průmyslově kompatibilní připojovací technologie M12. V případě potřeby lze na vstupní straně připojit externí napájecí zdroj pomocí Y rozbočovače EBC116 a na výstupní straně pomocí Y propojovacího kabelu EVCA47.