You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. VýkonnýIO-Link master pro potravinářský průmysl

VýkonnýIO-Link master pro potravinářský průmysl

  • K dispozici jsou 4 a 8portové IO-Link mastery s odpovídajícími napájecími kabely s kódováním L v krytí IP 69K.
  • Řetězové napájení se standardizovanou propojovací technikou M12 s kódováním L, maximální 2 x 16 A
  • Pro aktuátory do 2 A
  • Měření proudu a konfigurovatelné omezení proudu pro každý port
  • Master a přístroje lze konfigurovat prostřednictvím softwaru moneo configure

Robustní moduly sběrnice FieldBus s připojením zabezpečeným proti poruchám

Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány pro inteligentní IO-Link senzory v poli a průmyslové sběrnici. Jsou perfektní volbou i pro nejnáročnější prostředí: Materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené produktové řady EVF. Technologie ecolink zaručuje spolehlivé a trvale utěsněné připojení propojovacích kabelů M12.

Kabel s kódováním L pro vysoké proudy

Používá se k vyšším úrovním napájení nových jednotek IO-Link master řady Performance společnosti ifm v náročných aplikacích. Napájecí kabel M12 s kódováním L se stává na trhu stále více rozšířeným a je ideálním řešením pro napájení těchto modulů. To umožňuje přenášet vysoké proudy s malým úbytkem napětí. ifm nabízí propojovací kabely a propojky, které jsou tomu dokonale přizpůsobeny.

Výhody a přínosy pro zákazníka

• Kódování L pro potravinářský průmysl

ifm poprvé nabízí IO-Link mastery s vysokou proudovou zatížitelností, speciálními materiály krytu a vysokým stupněm krytí pro potravinářský průmysl.

• 16 A na konektoru M12

IO-Link master je napájena prostřednictvím standardizovaného konektoru M12 s kódováním L. Tuto technologii připojení s 5 x 2,5 mm² lze použít pro 16 A US (napájení snímače) a 16 A UA (napájení aktuátoru). Napájení je možné zapojit do smyčky přes master (řetězové zapojení).

• Připojení 2 A aktuátorů s vysokým odběrem proudu

Volitelně může být nastaven režim digitálního výstupu na kolíku 2 portu B. Velké elektromagnetické ventily a aktuátory tak mohou být spínány proudem až 2 A. Kolík 2 je napájen z napětí aktuátoru UA.

• Monitorování energie

Proud pro každý port je možné omezit pomocí nastavení v PLC. Kromě toho může být měřeno napětí a proud na každém portu. To usnadňuje stanovení energie potřebné k instalaci a její přenos do systému ERP k další analýze.

• Konfigurace senzoru pomocí moneo configure SA

Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Parametry všech senzorů v systému lze tedy nastavit z jednoho místa.

PerformanceLine

IO-Link master pro senzory a 2-ampérové akční členy, elektrické napájení v uzavřených cyklech pomocí propojovací techniky M12 s kódováním L.

Výrobky

Propojovací technika