Chybějící příchytky, příliš mnoho lepidla, příliš malé ozubené kolečko: Nový systém Dualis detekuje objekty a pomocí povrchů, obrysů, rozměrů a vzájemných vzdáleností kontroluje, zda je kvalita objektu nebo procesního kroku správná. Dualis také spolehlivě zajišťuje přesné ovládání robotických ramen k objektu – to z něj činí univerzální senzor, který je nepostradatelný v procesech s nízkými tolerancemi chyb.
K nastavení kamerového senzoru lze využít software ifm Vision Assistant. Čtyři průvodci pomáhají uživateli s nastavením nejběžnějších aplikací: Analýzu povrchu, detekci obrysů, dimenzování objektů a navigaci robota lze provést jednotlivě nebo v kombinaci prostřednictvím několika kliknutí.
Průvodce ověřováním přítomnosti obrysů vám pomůže s jednoduchým monitorováním přítomnosti obrysu. I nezkušení uživatelé zvládnout nastavit aplikaci do 2 minut.
Průvodce kalibrací senzorů robota umožňuje přesné ovládání objektu robotickým ramenem. Pomocí kalibrace markerů se souřadnicové systémy senzoru a robota vzájemně přesně přizpůsobí.
Průvodce měřením umožňuje určovat obrysy a povrchy objektů. Lze je nastavit ve vzájemném vztahu a jejich vzdálenost určit jako absolutní hodnoty.
Pomocí průvodce ověřením BLOB přítomnosti můžete snadno nastavit aplikaci pro jejich analýzu. BLOB jsou propojené pixely, které tvoří oblast. U těchto oblastí lze kontrolovat jejich velikost, tvar nebo jiné vlastnosti.
Verze ProfiNet s napájecím konektorem s kódováním L usnadňuje přímé připojení k průmyslovým robotům.